text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
3 Résultats

Description

Matière
Équerres de montage en acier.
Finition
Équerres de montage zinguées.
Remarque
Vendus par paire.
Nota
En option pour le montage au sol ou le montage latéral.
Accessoire
K1710 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 50 kg.

K1711 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 65 kg.

K1713 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 70 kg.

K1718 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 160 kg.

Découvrez notre gamme de produits