text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Équerre de montage en inox.
Finition
Équerre de montage brillante.
Remarque
Vendues par paire.
Nota
En option pour le montage au sol ou sur plateforme.
Accessoire
K1712 Glissières télescopiques en inox pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 65 kg.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits