{"product":{"productId":"agid.12475","price":2.37,"name":"Glissières télescopiques extension partielle, résistance à la charge 15 kg"},"currency":"EUR"}
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en plastique.
Billes en acier C.
Cage à billes en plastique.
Billes en acier C.
Finition
Glissières zinguées à chaud.
Billes trempées.
Billes trempées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en plastique.
Billes en acier C.
Cage à billes en plastique.
Billes en acier C.
Finition
Glissières zinguées à chaud.
Billes trempées.
Billes trempées.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension partielle, la course est inférieure à la longueur du rail. Il s'agit d'une solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les forces portantes indiquées se rapportent sur une valeur maximale de 100.000 cycles. Les glissières télescopiques sont extensibles sur les deux côtés.
Attention
Toutes les glissières téléscopiques sont testées selon la norme DIN EN 15338.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.