{"product":{"productId":"agid.30926","price":366.87,"name":"Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 480 kg"},"currency":"EUR"}
Matière
Rails en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en inox.
Cage à billes en acier.
Billes en inox.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Rails en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en inox.
Cage à billes en acier.
Billes en inox.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendues à l'unité.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Les glissières télescopiques atteignent les capacités de charge mentionnées en cas de montage latéral.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension.
La capacité de charge est inférieure de 70 % en cas de montage horizontal.
Conviennent pour un espacement des glissières jusqu'à 1 000 mm.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension.
La capacité de charge est inférieure de 70 % en cas de montage horizontal.
Conviennent pour un espacement des glissières jusqu'à 1 000 mm.
Données techniques
Vitesse de déplacement : 0,5 m/s.
Plage de température
-20 °C - +180 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.