{"product":{"productId":"agid.22528","price":18.33,"name":"Glissières télescopiques en acier pour montage en appui, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 35 kg"},"currency":"EUR"}
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier et en plastique.
Billes en acier C.
Cage à billes en acier et en plastique.
Billes en acier C.
Finition
Glissières zinguées et passivées bleu.
Billes trempées.
Billes trempées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier et en plastique.
Billes en acier C.
Cage à billes en acier et en plastique.
Billes en acier C.
Finition
Glissières zinguées et passivées bleu.
Billes trempées.
Billes trempées.
Remarque
Vendues par paire
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Maintien en position fermée. Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage.
L'amortisseur permet d'amortir les glissières télescopiques à la fermeture et de leur faire atteindre automatiquement la position de butée.
Les raccords vissés latéraux de la glissière intérieure sont remplacés par des équerres d'appui.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 50 000 cycles.
L'amortisseur permet d'amortir les glissières télescopiques à la fermeture et de leur faire atteindre automatiquement la position de butée.
Les raccords vissés latéraux de la glissière intérieure sont remplacés par des équerres d'appui.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 50 000 cycles.
Attention
La capacité de charge de toutes les glissières télescopiques est testée selon la norme DIN EN 15338, niveau 2.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.