{"product":{"productId":"agid.22534","price":4.82,"name":"Glissières télescopiques en acier pour montage en rainure, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 12 kg"},"currency":"EUR"}
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en plastique.
Billes en acier C.
Cage à billes en plastique.
Billes en acier C.
Finition
Glissières zinguées.
Billes trempées.
Billes trempées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en plastique.
Billes en acier C.
Cage à billes en plastique.
Billes en acier C.
Finition
Glissières zinguées.
Billes trempées.
Billes trempées.
Remarque
Vendues par paire
Nota
Pour les glissières télescopiques pour montage en rainure, la course est inférieure à la longueur du rail. Elles constituent une solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement et une stabilité latérale élevée. Maintien en position fermée. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 20 000 cycles.
Attention
La capacité de charge de toutes les glissières télescopiques est testée selon la norme DIN EN 15338, niveau 1.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.