{"product":{"productId":"agid.24205","price":71.41,"name":"Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 272 kg, forme A, gauche"},"currency":"EUR"}
- Enclenchement en position ouverte et fermée
- Pour les applications avec fortes charges
- Déverrouillage manuel
- Fonctionnement aisé
Description
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendues à l'unité.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Enclenchement en position ouverte et fermée. La glissière télescopique ne peut être ouverte ou fermée qu'en actionnant le levier de déblocage. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 4,8 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Les glissières télescopiques ne peuvent pas être commandées par paires.
Si l'on souhaite un verrouillage des deux côtés, il convient de commander une version gauche et une version droite.
Si l'on souhaite un verrouillage unilatéral, une association avec les glissières K1720 est possible.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 4,8 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Les glissières télescopiques ne peuvent pas être commandées par paires.
Si l'on souhaite un verrouillage des deux côtés, il convient de commander une version gauche et une version droite.
Si l'on souhaite un verrouillage unilatéral, une association avec les glissières K1720 est possible.
Avantages
Enclenchement en position ouverte et fermée
Pour les applications avec fortes charges
Déverrouillage manuel
Coulissage aisé
Pour les applications avec fortes charges
Déverrouillage manuel
Coulissage aisé
Attention
La capacité de charge maximale est basée sur une paire de glissières télescopiques.
Indication de dessin
1) Trou de fixation pour K1719.03050 et K1719.03051 non présent
2) Trou de fixation pour K1719.05590 et K1719.05591 non présent
3) Découpe pour vis à tête bombée
4) Mesure de référence uniquement, sans trou de fixation
5) Forme B, dimensions identiques à celles de la version droite
2) Trou de fixation pour K1719.05590 et K1719.05591 non présent
3) Découpe pour vis à tête bombée
4) Mesure de référence uniquement, sans trou de fixation
5) Forme B, dimensions identiques à celles de la version droite
Accessoire
Glissières télescopiques en acier K1720.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.