text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier et en plastique.
Billes en acier C.
Finition
Glissières zinguées et passivées bleu.
Billes trempées.
Remarque
Vendues par paire
Nota
Pour les glissières télescopiques avec super extension, la course est supérieure à la longueur du rail. Maintien en position fermée. Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 20 000 cycles.
Attention
La capacité de charge de toutes les glissières télescopiques est testée selon la norme DIN EN 15338, niveau 1.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits