{"product":{"productId":"agid.32179","price":3.37,"name":"Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Levier de poignée en plastique PA 6.6 renforcé de fibres de verre.
Rondelle de pression en thermoplastique haute performance, renforcé de fibres de carbone.
Axe d'articulation en inox 1.4305.
Goujon fileté en acier, classe de résistance 5.8, ou en inox 1.4305.
Finition
Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation naturel.
Goujon passivés bleu ou Inox naturel.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation naturel.
Goujon passivés bleu ou Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage, rondelle de pression en plastique
à partir de
5,62 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Levier à serrage rapide en plastique avec filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox
à partir de
6,04 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Ce levier à came est doté d'une rondelle de pression en plastique techniquement optimisée.
Cette rondelle de pression est constituée d'une matière plastique spéciale haute performance, qui garantit une très bonne résistance à l'usure et au fluage.
Cette rondelle de pression est constituée d'une matière plastique spéciale haute performance, qui garantit une très bonne résistance à l'usure et au fluage.
Matière
Levier de poignée en plastique PA 6.6 renforcé de fibres de verre.
Rondelle de pression en thermoplastique haute performance, renforcé de fibres de carbone.
Axe d'articulation en inox 1.4305.
Goujon fileté en acier, classe de résistance 5.8, ou en inox 1.4305.
Finition
Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation naturel.
Goujon passivés bleu ou Inox naturel.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation naturel.
Goujon passivés bleu ou Inox naturel.
Nota
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Accessoire
Pour les surfaces d'appui légèrement courbées, il est possible de commander en option une rondelle K2130 en inox.
Celle-ci peut être installée entre la rondelle de pression et la surface d'appui.
Celle-ci peut être installée entre la rondelle de pression et la surface d'appui.