{"product":{"productId":"agid.27208","price":6.43,"name":"Manette indexable en plastique avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Levier de poignée en thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Pièces en inox 1.4305.
Pièces en inox 1.4305.
Finition
Levier de poignée gris foncé RAL 7021.
Pièces en acier polies.
Pièces en acier polies.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
La manette indexable à collerette allongée remplace par ex. les vis pour les raccords de tubes, ce qui permet de serrer et de desserrer le raccord vissé sans outil.
La manette indexable en plastique, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
La manette indexable en plastique, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Matière
Levier de poignée en thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Pièces en inox 1.4305.
Pièces en inox 1.4305.
Finition
Levier de poignée gris foncé RAL 7021.
Pièces en acier polies.
Pièces en acier polies.
Nota
Les tableaux des dimensions des raccords de tubes indiquent une recommandation de manette indexable adaptée.
Plage de température
Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Avantages
Serrage et desserrage sans outil des raccords de tubes
Rigidité et résistance élevées
Faible poids propre
Bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion
Rigidité et résistance élevées
Faible poids propre
Bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).
Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Stérilisable à la vapeur (résistance à l'hydrolyse) et utilisable en eau chaude.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).
Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Stérilisable à la vapeur (résistance à l'hydrolyse) et utilisable en eau chaude.
Indication de dessin
1) Embout conique DIN EN ISO 4753
Accessoire
pour raccords de tubes
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.