{"product":{"productId":"agid.14614","price":5.78,"name":"Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, satinées mates orange vif, insert fileté en acier bruni"},"currency":"EUR"}
Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Nota
Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
orange RAL 2004.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.