{"product":{"productId":"agid.17037","price":6.85,"name":"Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcée de fibre de verre PA 66 GF 35-X
Axe d'articulation en inox 1.4305.
Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8, ou inox 1.4305.
Finition
Poignée, thermolaquage noire microstructuré ou rouge RAL 3003 microstructuré.
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Goujon et rondelle acier zingués passivés bleu ou inox naturel
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Goujon et rondelle acier zingués passivés bleu ou inox naturel
Afficher plus
Afficher moins
Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage, rondelle de pression en plastique et métal
à partir de
6,85 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Levier à serrage rapide en aluminium avec filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox
à partir de
7,25 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcée de fibre de verre PA 66 GF 35-X
Axe d'articulation en inox 1.4305.
Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8, ou inox 1.4305.
Finition
Poignée, thermolaquage noire microstructuré ou rouge RAL 3003 microstructuré.
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Goujon et rondelle acier zingués passivés bleu ou inox naturel
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Goujon et rondelle acier zingués passivés bleu ou inox naturel
Nota
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).