{"product":{"productId":"agid.17051","price":13.43,"name":"Levier à serrage rapide en inox avec taraudage, rondelle de pression en plastique et métal"},"currency":"EUR"}
- Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces
- Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs
- Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire
- Conviennent en outre pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire (résistants à la corrosion)
- Une meilleure prise en main grâce à la surface électropolie ou grenaillée
Description
Matière
Poignée 1.4308.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axe d'articulation, rondelle 1.4305.
Finition
Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Rondelle de pression, noir.
Axe d'articulation, naturel.
Rondelle de pression, noir.
Axe d'articulation, naturel.
Nota
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.