{"product":{"productId":"agid.16977","price":8.51,"name":"Manette indexable en plastique ergonomique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu"},"currency":"EUR"}
Matière
Poignée de manutention : Composants durs en plastique renforcé avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Pièces métalliques : Classe de résistance 5.8.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Pièces métalliques : Classe de résistance 5.8.
Finition
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Poignée de manutention : Composants durs en plastique renforcé avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Pièces métalliques : Classe de résistance 5.8.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Pièces métalliques : Classe de résistance 5.8.
Finition
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Nota
La combinaison de couleur
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples) est fournie en standard.
L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés. La construction a été prévue pour répondre particulièrement aux exigences de prise en main ergonomiques.
Le bouton de dégagement facilite le dégagement et optimise l'usage de la poignée.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples) est fournie en standard.
L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés. La construction a été prévue pour répondre particulièrement aux exigences de prise en main ergonomiques.
Le bouton de dégagement facilite le dégagement et optimise l'usage de la poignée.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
Autres diamètres, longueurs de tige filetée, combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.