{"product":{"productId":"agid.34511","price":5.44,"name":"Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni"},"currency":"EUR"}
Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique ou chromé.
Acier bruni.
Acier bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Manette indexable avec filetage, satinée mate
à partir de
5,66 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec filetage, texturée mate
à partir de
5,66 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec filetage, brillante
à partir de
5,44 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec insert fileté, chromé brillante
à partir de
7,38 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique ou chromé.
Acier bruni.
Acier bruni.
Nota
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753