{"product":{"productId":"agid.14541","price":4.35,"name":"Ecrou croisillon en fonte revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme C"},"currency":"EUR"}
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme C : Trou borgne lisse
- Coloris : orange et noir
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 200.
Finition
Revêtement plastique.
Nota
Orange : RAL 2004. Noir : RAL 9005 mat.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.