{"product":{"productId":"agid.991","price":2.14,"name":"Poignées à cinq branches en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox, avec filetage"},"currency":"EUR"}
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante
- Différents coloris
Description
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Tige filetée en acier 5.8 ou en inox 1.4305.
Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Nota
Les longueurs de vis 15, 35 et 45 ne sont pas disponibles en Inox.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.