{"product":{"productId":"agid.26767","price":4.03,"name":"Poignées croisillon en plastique antibactérien avec douille en acier saillante, forme L : filetage"},"currency":"EUR"}
- Action antibactérienne grâce aux microparticules d'argent
- Contour de poignée fermé
- Facile à nettoyer
- Pour les exigences accrues en matière d'hygiène
Description
Matière
Polyamide thermoplastique renforcé, antibactérien, gris ardoise RAL 7015.
Composants en inox 1.4305.
Finition
Inox : poli.
Nota
Les poignées croisillon avec douille en acier saillante et taraudage se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux.
Utilisation
Ces poignées croisillon ont été spécialement conçues pour les applications avec des exigences accrues en matière d'hygiène. Le contour de poignée fermé avec surface lisse est très facile à nettoyer.
Les produits antibactériens KIPP MEDIgrip sont très efficaces contre un grand nombre de micro-organismes nocifs, tels que les champignons et les bactéries, notamment les bactéries multi-résistantes (par ex., le SARM).
Le plastique utilisé contient des ions d’argent permanents pour garantir l'efficacité sur l'ensemble du cycle de vie du produit.
Mode d'action :
Les ions d'argent agissent en surface du produit pour entraver efficacement la croissance de micro-organismes nocifs, les germes présents sont continuellement réduits sur les produits MEDIgrip (vérifié et confirmé par un laboratoire d'essai accrédité).
Le risque d'infection lors du contact avec ces produits entre deux cycles de nettoyage est considérablement réduit.
Les produits antibactériens KIPP MEDIgrip sont très efficaces contre un grand nombre de micro-organismes nocifs, tels que les champignons et les bactéries, notamment les bactéries multi-résistantes (par ex., le SARM).
Le plastique utilisé contient des ions d’argent permanents pour garantir l'efficacité sur l'ensemble du cycle de vie du produit.
Mode d'action :
Les ions d'argent agissent en surface du produit pour entraver efficacement la croissance de micro-organismes nocifs, les germes présents sont continuellement réduits sur les produits MEDIgrip (vérifié et confirmé par un laboratoire d'essai accrédité).
Le risque d'infection lors du contact avec ces produits entre deux cycles de nettoyage est considérablement réduit.
Avantages
Résistance à l'humidité et aux produits nettoyants (en cas de désinfection), pas d'effets toxiques indésirables (biocompatibilité).
Les poignées croisillon peuvent être serrées et desserrées sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels. Différentes dimensions de filetage.
Les poignées croisillon peuvent être serrées et desserrées sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels. Différentes dimensions de filetage.
Sur demande
Finitions spéciales.
Domaines d' utilisation
Montage sur les machines, appareils et installations, ainsi que sur les équipements utilisés dans les secteurs avec des exigences accrues en matière d'hygiène (par ex. dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les centres de rééducation et dans la production agroalimentaire). Utilisation dans les établissements publics ou très fréquentés (par ex. les maisons de retraite, les crèches et les garderies).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.