Polyamide thermoplastique renforcé, gris foncé RAL 7021.

Composants en acier classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable
Nota
Les poignées croisillon avec douille en acier saillante et taraudage se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux.
Utilisation
Ces poignées croisillon ont été spécialement conçues pour les applications avec des exigences accrues en matière d'hygiène. Le contour de poignée fermé avec surface lisse est très facile à nettoyer.
Avantages
Résistance à l'humidité et aux produits nettoyants (en cas de désinfection), pas d'effets toxiques indésirables (biocompatibilité).
Les poignées croisillon peuvent être serrées et desserrées sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels. Différentes dimensions de filetage.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits