{"product":{"productId":"agid.34455","price":4.01,"name":"-"},"currency":"EUR"}
- Domaines d'application : technique médicale, domaine de la rééducation, production d'aliments, établissements publics, cuisines et salles de bains
- MEDI grip : un effet antibactérien longue durée grâce à un plastique spécial complètement recouvert
- Avantages : résistant à l'humidité et aux produits nettoyants, pas d'effets toxiques indésirables, action contre les germes multirésistants, réduit le risque d'infection
- Le risque d'une prolifération des microorganismes est réduit, et les germes présents sont complètement éliminés en l'espace de quelques heures
Description
Matière
Poignée en T en thermoplastique renforcé.
Douille ou tige filetée en inox 1.4305..
Finition
Poignée gris ardoise RAL 7015.
Inox brut.
Inox brut.
Nota
De légères variations de couleur ou une surface marbrée sont observables en raison des matériaux et du processus de production sans constituer un défaut.
Utilisation
Les produits antibactériens KIPP MEDI grip sont très efficaces contre un grand nombre de micro-organismes nocifs, tels que les champignons et les bactéries, notamment les bactéries multi-résistantes (par ex., le SARM).
Le plastique utilisé contient des ions d’argent permanents pour garantir l'efficacité antibactérienne des produits tout au long de leur cycle de vie.
Mode d'action :
Les ions d'argent agissent en surface du produit pour entraver efficacement la croissance de micro-organismes nocifs. Les germes présents sont continuellement réduits sur les produits MEDI grip (essais et certification par un laboratoire d'essai accrédité).
Entre deux cycles de nettoyage, le risque d'infection lors du contact avec ces produits est considérablement réduit.
Le plastique utilisé contient des ions d’argent permanents pour garantir l'efficacité antibactérienne des produits tout au long de leur cycle de vie.
Mode d'action :
Les ions d'argent agissent en surface du produit pour entraver efficacement la croissance de micro-organismes nocifs. Les germes présents sont continuellement réduits sur les produits MEDI grip (essais et certification par un laboratoire d'essai accrédité).
Entre deux cycles de nettoyage, le risque d'infection lors du contact avec ces produits est considérablement réduit.
Avantages
Résistant à l'humidité et aux produits nettoyants (en cas de désinfection), pas d'effets toxiques indésirables.
Domaines d' utilisation
Montage sur les machines, appareils et installations utilisés dans les zones d'hygiène (par ex. dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les zones de rééducation et dans la fabrication de produits alimentaires), mais également dans des installations publiques ou à forte fréquentation (par ex. les maisons de retraite, les crèches ou garderies).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.