{"product":{"productId":"agid.32851","price":15.82,"name":"Poignées en T avec filetage pour rondelle d\u2019étanchéité Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Poli finition miroir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
La surface est intégralement polie et présente une rugosité Ra de 0,8 µm. Les saletés et impuretés peuvent ainsi difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.
Les rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® de Freudenberg Process sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé. La tige de la poignée en T est spécialement conçue pour cette étanchéification. Il en résulte une étanchéité sans espace mort du raccord vissé, qui répond aux exigences en matière d'hygiène.
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Poli finition miroir.
Sur demande
Autres longueurs de filetage, filetage en pouces.
Accessoire
Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491 pour surfaces d’assemblage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.