{"product":{"productId":"agid.17290","price":18.46,"name":"Poignées tubulaires en aluminium réglables"},"currency":"EUR"}
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- L'entraxe peut être déterminé librement
- Montage : par l’arrière, 2 supports de doigt d'indexage fournis
Description
Matière
Poignée tubulaire EN AW-6060.
Support de doigt d'indexage EN AW-6063.
Caches de recouvrement en thermoplastique.
Vis sans tête ISO 4766-14H.
Support de doigt d'indexage EN AW-6063.
Caches de recouvrement en thermoplastique.
Vis sans tête ISO 4766-14H.
Finition
Poignée tubulaire anodisée incolore.
Support de doigt d'indexage anodisé incolore ou noir.
Embout (poignée tubulaire) noir.
Caches de recouvrement (support de doigt d'indexage) gris clair ou noirs.
Support de doigt d'indexage anodisé incolore ou noir.
Embout (poignée tubulaire) noir.
Caches de recouvrement (support de doigt d'indexage) gris clair ou noirs.
Nota
Les poignées tubulaires réglables sont livrées non montées.
Pour les poignées tubulaires, l'entraxe peut être déterminé librement.
L'entraxe maximal recommandé figure dans le tableau sous A max.
En cas de longueurs de poignées ou charges admissibles importantes, il est possible d'ajouter des pièces de maintien supplémentaires.
Les pièces de maintien sont livrées non montées.
Pour les poignées tubulaires, l'entraxe peut être déterminé librement.
L'entraxe maximal recommandé figure dans le tableau sous A max.
En cas de longueurs de poignées ou charges admissibles importantes, il est possible d'ajouter des pièces de maintien supplémentaires.
Les pièces de maintien sont livrées non montées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.