{"product":{"productId":"agid.26659","price":32.23,"name":"Poignées alcôve escamotables en aluminium, à ressort de rappel"},"currency":"EUR"}
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés
- Forme A : mécanisme d’indexage de la poignée en position de travail et de repos. Forme B : rappel automatique de la poignée en position de repos
Description
Matière
Aluminium injecté.
Finition
Laqué poudre noire ou gris clair, satiné.
Nota
De par leur design moderne, les poignées alcôve escamotables conviennent pour toutes les applications où l’on recherche tant l’esthétique que la robustesse.
Les poignées alcôve escamotables forme A possèdent un mécanisme d’indexage de la poignée en position de travail et de repos.
Les poignées alcôve escamotables forme B reviennent automatiquement en position de repos après chaque utilisation.
Les poignées alcôve escamotables forme A possèdent un mécanisme d’indexage de la poignée en position de travail et de repos.
Les poignées alcôve escamotables forme B reviennent automatiquement en position de repos après chaque utilisation.
Montage
Pour une même découpe de boîtier, les poignées alcôve escamotables peuvent être montées à l’avant ou à l’arrière de la paroi du boîtier.
Indication de dessin
1) Pour vis à tête fraisée M4
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.