{"product":{"productId":"agid.30499","price":4.55,"name":"Poignées de manutention en biopolymère pour montage en façade"},"currency":"EUR"}
- NATURE grip : un biopolymère fabriqué entièrement à partir de matières premières renouvelables
- Domaines d'application : applications en extérieur, construction de machines et d'installations, industrie de l'ameublement, travail du bois, technique agricole
- Bonne résistance mécanique, bonne résistance aux produits chimiques
- Le biopolymère est recyclable
- Produits en bois provenant de forêts exploitées selon des méthodes de culture durable
Description
Matière
Biopolymère renforcé de fibres de bois, hêtre naturel.
Biopolymère renforcé de fibres de verre, gris foncé.
Biopolymère renforcé de fibres de verre, gris foncé.
Finition
Hêtre naturel avec aspect fibre de bois ou teinté gris foncé.
Nota
Bonne résistance mécanique (testée avec au moins deux fois plus de sécurité).
Bonne résistance aux produits chimiques.
Pour utilisation en extérieur (résistance aux intempéries).
Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Bonne résistance aux produits chimiques.
Pour utilisation en extérieur (résistance aux intempéries).
Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Montage
Forme A Fixation en façade.
Avantages
Ce bioplastique est entièrement fabriqué à partir de matières premières renouvelables (sans pétrole).
Bon bilan carbone par rapport aux matières plastiques à base de pétrole.
Préservation des ressources fossiles épuisables.
Les fibres de bois proviennent à 100 % de forêts locales gérées de manière durable en Allemagne.
Le bioplastique est recyclable (comparable aux thermoplastiques).
Bon bilan carbone par rapport aux matières plastiques à base de pétrole.
Préservation des ressources fossiles épuisables.
Les fibres de bois proviennent à 100 % de forêts locales gérées de manière durable en Allemagne.
Le bioplastique est recyclable (comparable aux thermoplastiques).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.