{"product":{"productId":"agid.887","price":30.44,"name":"Poignées de manutention en acier, profil rond coudé, chromé mat ou thermolaqué, montage à l\u2019arrière"},"currency":"EUR"}
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Disponible sous forme de poignée de manutention simple ou coudée
- Coloris : chromé mat ou laqué poudre noire
- Montage : par l’arrière
Description
Matière
Acier rond.
Finition
Brossé, chromé mat ou laqué poudre noire à structuration fine.
Nota
Disponible sous forme de poignée de manutention simple ou coudée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.