{"product":{"productId":"agid.27128","price":11.65,"name":"Poignées de manutention en aluminium laqué, montage en façade"},"currency":"EUR"}
- Élément de maintien pour l'ouverture et la fermeture de caches,
d'habillages et de capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble
- Résistance à la déformation et ergonomie
Description
Description du produit
Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Grâce à sa forme fermée et lisse, elle est facile à nettoyer.
Grâce à sa forme fermée et lisse, elle est facile à nettoyer.
Matière
Poignée de manutention EN AW-6060.
Vis, écrou et rondelle en inox.
Vis, écrou et rondelle en inox.
Finition
noir ou argent.
Montage
Forme A Fixation en façade.
Avantages
Élément de maintien pour l'ouverture et la fermeture de caches,
d'habillages et de capots.
Domaines d'application : fabrication de machines, d'outils, industrie de l'ameublement et diverses installations.
Résistance à la déformation et ergonomie.
d'habillages et de capots.
Domaines d'application : fabrication de machines, d'outils, industrie de l'ameublement et diverses installations.
Résistance à la déformation et ergonomie.
Contenu de la livraison
La forme A comprend des vis de fixation ainsi que des rondelles et écrous assortis.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.