{"product":{"productId":"agid.17660","price":3.41,"name":"Poignées de manutention en plastique, montage par l\u2019arrière"},"currency":"EUR"}
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Grande contenance, prise en main agréable et section ergonomique
- Montage : par l’arrière
Description
Matière
Thermoplastique PA (polyamide), renforcé de fibre de verre.
Insert en acier ou inox.
Insert en acier ou inox.
Finition
Gris foncé.
Nota
Cette poignée de manutention se distingue par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Montage
Forme B Fixation par l'arrière.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.