{"product":{"productId":"agid.19840","price":7.57,"name":"Doigts d'indexage en acier avec bouton de manœuvre en plastique et repère de verrouillage"},"currency":"EUR"}
Matière
Doigt d'arrêt en acier.
Corps fileté en acier.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Repère de verrouillage en aluminium.
Corps fileté en acier.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Repère de verrouillage en aluminium.
Finition
Doigt d'arrêt en acier trempé, rectifié et bruni.
Douille filetée brunie.
Repère de verrouillage anodisé rouge.
Douille filetée brunie.
Repère de verrouillage anodisé rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Doigts d’indexage avec repère de verrouillage, forme A
à partir de
12,61 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigts d'indexage en acier avec bouton de manœuvre en plastique, repère de verrouillage et contre-écrou
à partir de
12,91 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier.
Le repère de verrouillage visible permet de voir si le doigt est complètement déverrouillé ou seulement partiellement verrouillé.
Le repère de verrouillage visible permet de voir si le doigt est complètement déverrouillé ou seulement partiellement verrouillé.
Matière
Doigt d'arrêt en acier.
Corps fileté en acier.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Repère de verrouillage en aluminium.
Corps fileté en acier.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Repère de verrouillage en aluminium.
Finition
Doigt d'arrêt en acier trempé, rectifié et bruni.
Douille filetée brunie.
Repère de verrouillage anodisé rouge.
Douille filetée brunie.
Repère de verrouillage anodisé rouge.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
1) repère de verrouillage
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
1) repère de verrouillage
Accessoire
Entretoises K0665.
Kits de fixation pour pièces à parois minces K2146.
Kits de fixation pour pièces à parois minces K2146.