text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier.

La poignée en T ergonomique permet une manipulation aisée sans effort.
Matière

Version acier :

Doigt d’arrêt trempé :

Doigt d’arrêt acier.

Corps fileté acier.



Version inox :

Doigt d’arrêt trempé :

Corps fileté 1.4305

Doigt d’arrêt 1.4034



Poignée en T thermoplastique gris foncé ou rouge signalisation RAL3020.

Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.
Douille filetée, bruni.

Finition Inox :
Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel.
Douille filetée, naturel.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme A : sans contre-écrou
Forme B : avec contre-écrou
Accessoire
Entretoises K0665.
Kits de fixation pour pièces à parois minces K2146.

Découvrez notre gamme de produits