Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.

Le doigt d'indexage est actionné par injection d'air comprimé.
Le retour à la position initiale s'effectue par ressort en supprimant l'arrivée d'air.
Matière

Modèle en acier :

Corps fileté et doigt d’appui en acier de décolletage.

Écrous H en acier.



Modèle en inox :

Corps fileté 1.4305.

Doigt d’appui 1.4034.

Écrous H en inox A2.

Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’appui trempé, rectifié et bruni.
Écrous H brunis.

Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’appui trempé et rectifié, brut.
Écrous H bruts.
Nota
Cylindre à piston simple.
Matériaux :
tube de cylindre en laiton nickelé,
tige de piston en Inox,
joints en NBR, PU.
Fluide de fonctionnement :
air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Température d'utilisation : -20 °C à +80 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits