{"product":{"productId":"agid.22837","price":56.76,"name":"Verrous à bouton poussoir en inox avec bouton rotatif et tête rotative en inox"},"currency":"EUR"}
- Élément de fixation pour le raccordement de deux plaques séparées
- Clic à la fermeture
- Idéal pour les espaces restreints
- Possibilité de montage pour plaques d'épaisseur 6 à 14 mm
- Vis de fixation incluses
Description
Description du produit
Les verrous tournants sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière
Corps en Inox.
Bouton en Inox.
Bouton en Inox.
Finition
Corps : naturel.
Bouton en Inox, poli.
Bouton en Inox, poli.
Nota
Vis de fixation M2 ou M3 en inox fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 14 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 14 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
S'assurer que le bouton est en position « OFF ».
Placer le verrou tournant sur la broche de serrage et passer le bouton sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Placer le verrou tournant sur la broche de serrage et passer le bouton sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Indication de dessin
1) Plaque
Accessoire
Broche de serrage K1564.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.