{"product":{"productId":"agid.16464","price":11.8,"name":"Doigt d'indexage premium en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et doigt d'arrêt conique"},"currency":"EUR"}
Matière
Finition acier :
Doigt d'indexage traité : Classe de résistance 5.8.
Finition inox, doigt d'indexage traité :
Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034.
Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Doigt d'indexage premium en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, doigt d'arrêt conique et contre-écrou
à partir de
19,67 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d'indexage premium en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, doigt d'arrêt conique, encoche d'arrêt et contre-écrou
à partir de
21,72 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Finition acier :
Doigt d'indexage traité : Classe de résistance 5.8.
Finition inox, doigt d'indexage traité :
Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034.
Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d'indexage premium se distinguent par leur précision d‘ajustement élevée du doigt d‘indexage et de la douille filetée. Un diamètre de centrage, pouvant être utilisé pour augmenter la précision du positionnement, a de plus été ajouté sur la douille filetée. Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal et qu'un positionnement de précision élevé est requis. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. En cas de sollicitation élevée avec déplacement transversal, une douille de centrage doit être utilisée.
Montage
Lors de l'utilisation du diamètre de centrage, il est recommandé d'effectuer une adaptation au niveau de la pièce intermédiaire avant le taraudage.
Les surfaces d'appui coniques sont adaptées sur la douille filetée et le contre-écrou.
Les surfaces d'appui coniques sont adaptées sur la douille filetée et le contre-écrou.
Sur demande
Finitions spéciales et entretoise.
Indication de dessin
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
Accessoire
Douille conique adaptée K0736.