{"product":{"productId":"agid.2119","price":16.26,"name":"Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier. Poignée en polyamide.
Finition
Nitrocarburé et oxydé noir.
Poignée bleue, noire ou rouge.
Poignée bleue, noire ou rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier. Poignée en polyamide.
Finition
Nitrocarburé et oxydé noir.
Poignée bleue, noire ou rouge.
Poignée bleue, noire ou rouge.
Nota
Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale.
Sur demande
Autres coloris de poignées.
Indication de dessin
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
2) Goujon d’arrêt position 2
Accessoire
K0106
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.