{"product":{"productId":"agid.16105","price":82.84,"name":"Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition
Naturel.
Poignée bleue, noire ou rouge.
Poignée bleue, noire ou rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition
Naturel.
Poignée bleue, noire ou rouge.
Poignée bleue, noire ou rouge.
Nota
Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.
Sur demande
Autres coloris de poignées.
Indication de dessin
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
2) Goujon d’arrêt position 2
Accessoire
K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
K0384
K0390
K0392
K0667
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.