{"product":{"productId":"agid.27820","price":71.4,"name":"Mors fixes ES pour système de bridage multiple"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 55 ±2).
Afficher plus
Afficher moins
Mors fixes ES pour système de bridage multiple, forme A, mors fixes lisses
à partir de
84,00 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Mors fixes ES pour système de bridage multiple, forme B, mors fixes striés
à partir de
99,75 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Mors fixes ES pour système de bridage multiple, forme C, mors fixes dégagés
à partir de
90,30 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 55 ±2).
Nota
Il existe trois versions de mors fixes au choix :
- Version naturelle, forme A pour pièces pré-usinées.
- Version striée, forme B pour pièces brutes.
- Mors de serrage décalés, forme C pour le serrage avec un petit bord de serrage.
Les alésages de fixation latéraux servent à fixer les butées. Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter deux supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale des pièces.
- Version naturelle, forme A pour pièces pré-usinées.
- Version striée, forme B pour pièces brutes.
- Mors de serrage décalés, forme C pour le serrage avec un petit bord de serrage.
Les alésages de fixation latéraux servent à fixer les butées. Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter deux supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale des pièces.
Données techniques
La force de serrage maximale ainsi que le couple de serrage pour chaque largeur des gammes de produits K1828, K1829 et K1830 doivent être respectés.
Utilisation
Les mors fixes ES sont positionnés sur les glissières en fonction de la situation de serrage. Les dentures permettent d'obtenir un raccord sûr grâce au serrage de la vis de fixation. Des forces de serrage élevées des éléments de bridage peuvent ainsi être supportées. Grâce à son design étroit, le mors fixe ES convient tout particulièrement aux serrages avec des pièces de petite taille et des quantité importantes. Il est ainsi possible d'usiner de grandes séries de façon économique.
Avantages
L'échelle latérale sur les glissières et les mors fixes permettent de régler précisément les positons des butées fixes.
Contenu de la livraison
Mors fixe ES.
Vis de fixation.
Tasseau.
Vis de fixation.
Tasseau.