{"product":{"productId":"agid.22335","price":493.6,"name":"Équerres simples étroites en fonte grise avec trame modulaire"},"currency":"EUR"}
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticaux de pièces et de dispositifs. Pour le positionnement et la fixation des équerres sur les plaques à trame K0800 et les palettes K0806, on utilise des vis rectifiées K0815.
Les équerres de taille M12 sont fixées à l'aide de vis rectifiées K0815.112065.
Les équerres de taille M16 sont fixées à l'aide de vis rectifiées K0815.116065.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticaux de pièces et de dispositifs. Pour le positionnement et la fixation des équerres sur les plaques à trame K0800 et les palettes K0806, on utilise des vis rectifiées K0815.
Les équerres de taille M12 sont fixées à l'aide de vis rectifiées K0815.112065.
Les équerres de taille M16 sont fixées à l'aide de vis rectifiées K0815.116065.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou pour vis calibrée
2) Trou pour vis calibrée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.