text.skipToContent text.skipToNavigation
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering

Les volants KIPP en aluminium

De nouvelles tailles pour les volants KIPP en aluminium – légèreté, robustesse et polyvalence

KIPP élargit sa gamme de volants pleins et à rayons en aluminium avec des tailles adaptées à la pratique. Ces nouvelles versions offrent encore plus de choix pour la construction de machines et d’installations ainsi que pour l’industrie des processus, en mettant l’accent sur le confort d’utilisation, la stabilité et la durabilité.
 

L’aluminium convainc à tous points de vue

Ces volants conjuguent faible poids, surfaces résistantes à la corrosion (laquage époxy noir ou argent) et toucher agréable, ce qui les rend idéaux pour une manipulation fréquente dans un environnement industriel.
 

Deux formes – maintenant disponibles dans de nouveaux diamètres

  • Volants pleins (K1520, K1521, K1522) : forme fermée offrant une protection contre les salissures et les blessures – nouveaux diamètres 140, 160 et 200 mm

  • Volants à rayons (K1523, K1524, K1525) : légers, de conception ouverte – nouveaux diamètres 140 et 200 mm
     

Tous les modèles sont disponibles au choix sans poignée, avec poignée cylindrique rotative ou rabattable, ainsi qu’avec alésage d’ajustement ou rainure de moyeu et alésage transversal.