KIPP élargit sa gamme avec de nouveaux vérins à gaz en acier et en acier inoxydable. Ces éléments d’amortissement sans entretien facilitent l’ouverture, le maintien en position et la fermeture contrôlés des volets, capots et composants mobiles°; ils conviennent aux applications dans les domaines de la construction mécanique, de la technologie médicale ainsi que de la construction automobile et d’installations.
Une assistance personnalisable
Les nouvelles séries K2517 (acier) et K2518 (acier inoxydable) permettent une adaptation précise aux différents mouvements. Grâce au réglage individuel de la pression de gaz, la force de poussée peut être adaptée avec précision à chaque application. Une valve de remplissage intégrée permet de la réajuster si nécessaire.