- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0692Vérins de nivellement |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier 1.7225 ou
Inox 1.4305.Finition :Version standard galvanisée, passivée bleue. Finition inox naturelNota :Les vérins de nivellement sont utilisés pour la mise en place et l'alignement de moteurs, de modules, d'éléments de motorisation et de lignes de production. Ils se caractérisent par leur plage de réglage importante, comprise entre 15 et 40 mm. Autres tailles disponibles sur demande. La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F. Accessoires :K0691 Rondelles de compensation à rotule. K0787 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | pour vis | D1 | D2 | H min.
| H max.
| ΔH | N | M | F kN | F1 kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0692.01504 | acier de traitement | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 40 | 36 | | | 36,46 € | | K0692.01505 | acier de traitement | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 40 | 33,4 | | | 36,46 € | | K0692.01506 | acier de traitement | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 40 | 30,7 | | | 36,46 € | | K0692.02006 | acier de traitement | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 65 | 55,7 | | | 39,97 € | | K0692.02008 | acier de traitement | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 65 | 48 | | | 39,97 € | | K0692.02010 | acier de traitement | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 65 | 37,9 | | | 39,97 € | | K0692.02510 | acier de traitement | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 120 | 92,9 | | | 42,26 € | | K0692.02512 | acier de traitement | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 120 | 80,4 | | | 42,26 € | | K0692.02516 | acier de traitement | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 120 | 45,5 | | | 42,26 € | | K0692.03216 | acier de traitement | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 210 | 136 | | | 50,36 € | | K0692.03220 | acier de traitement | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 210 | 90 | | | 50,36 € | | K0692.03224 | acier de traitement | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 210 | 37 | | | 50,36 € | | K0692.04020 | acier de traitement | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 330 | 210 | | | 100,15 € | | K0692.04024 | acier de traitement | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 330 | 157 | | | 96,29 € | | K0692.04030 | acier de traitement | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 330 | 53 | | | 96,29 € | | K0692.015041 | acier inoxydable | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 27,1 | 24,14 | | | 58,42 € | | K0692.015051 | acier inoxydable | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 27,1 | 22,24 | | | 58,42 € | | K0692.015061 | acier inoxydable | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 27,1 | 20,26 | | | 58,42 € | | K0692.020061 | acier inoxydable | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 43,4 | 36,56 | | | 68,12 € | | K0692.020081 | acier inoxydable | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 43,4 | 30,86 | | | 68,12 € | | K0692.020101 | acier inoxydable | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 43,4 | 23,41 | | | 68,12 € | | K0692.025101 | acier inoxydable | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 84 | 64,01 | | | 79,57 € | | K0692.025121 | acier inoxydable | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 84 | 54,82 | | | 79,57 € | | K0692.025161 | acier inoxydable | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 84 | 28,9 | | | 79,57 € | | K0692.032161 | acier inoxydable | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 148 | 92,9 | | | 98,89 € | | K0692.032201 | acier inoxydable | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 148 | 59,08 | | | 98,89 € | | K0692.032241 | acier inoxydable | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 148 | 20,3 | | | 98,89 € | | K0692.040201 | acier inoxydable | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 225 | 136,08 | | | 174,48 € | | K0692.040241 | acier inoxydable | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 225 | 97,3 | | | 174,48 € | | K0692.040301 | acier inoxydable | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 225 | 20,6 | | | 174,48 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|