Groupes de marchandise
Bouton champignon avec filetage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
K1309

Bouton champignon avec filetage, à collerette haute pour...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Pièces métalliques Inox 1.4404.

Finition :Poli finition miroir.Nota :

Avec sa collerette haute, le bouton champignon est idéal pour les mouvements de traction et de pression manuels.

Sa surface est intégralement polie et présente une rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Son contour présente des courbes, des traits et des arrondis généreux. Quelle que soit la position de montage du bouton champignon, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.

Les rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® de Freudenberg Process sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé. La tige du bouton champignon est spécialement conçue pour cette étanchéification. Il en résulte une étanchéité presque sans espace mort du raccord vissé, qui répond aux exigences en matière d'hygiène.

Sur demande :Filetage en pouces, longueur de filetage, différentes formes possibles.Accessoires :

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491 pour surfaces d’assemblage.

Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1309 Bouton champignon avec filetage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 230 kB
 Informations techniques Hygienic USIT ® 206 kB

Dessins

Bouton champignon avec filetage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1

D2HH1LL1RR1CAOAcc.PrixCommander
K1309.2004X8M42010,81988730,45 10,32 €
K1309.2105X10M52111,8211010930,5 11,18 €
K1309.2506X12M62514,22512121130,55 12,44 €
K1309.3308X16M833183315161540,7 20,94 €
K1309.4010X20M104022,34019201940,8 22,33 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33