- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0611Bagues d‘arrêt fendues externes |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.
Inox 1.4305.
Inox 1.4404.
Aluminium.Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9. Inox 1.4305 poli, vis en inox A2-70. Inox 1.4404 poli, vis en inox A4-70. Aluminium poli, vis en inox A2-70.Nota :Les bagues d'arrêt fendues externes entourent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.
La tolérance de l'arbre doit être en h11.
La fente située sur la face extérieure de la bague d'arrêt permet d'obtenir des forces de serrage jusqu'à 15 % supérieures à celles du modèle doté d'une fente sur la face intérieure. L'alésage reste cylindrique, ce qui permet d'entourer l'arbre avec précision. Déséquilibre réduit.
Les bagues d'arrêt en inox A4 sont marquées d'un petit point de centrage au niveau de leur diamètre extérieur.Plage de température :-40 °C - +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de forme | Matière du corps de base | Code acier | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0611.100401 | - | acier | - | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 2,81 € | | K0611.100501 | - | acier | - | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 2,81 € | | K0611.100601 | - | acier | - | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 2,81 € | | K0611.100801 | - | acier | - | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 2,81 € | | K0611.101001 | - | acier | - | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 3,28 € | | K0611.101201 | - | acier | - | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 3,65 € | | K0611.101501 | - | acier | - | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 4,32 € | | K0611.101601 | - | acier | - | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 4,32 € | | K0611.101801 | - | acier | - | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 4,86 € | | K0611.102001 | - | acier | - | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 5,51 € | | K0611.102201 | - | acier | - | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 5,83 € | | K0611.102501 | - | acier | - | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 5,95 € | | K0611.102801 | - | acier | - | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 6,56 € | | K0611.103001 | - | acier | - | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 7,54 € | | K0611.104001 | - | acier | - | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 8,70 € | | K0611.105001 | - | acier | - | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 18,37 € | | K0611.100402 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 6,11 € | | K0611.100502 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 6,11 € | | K0611.100602 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 6,11 € | | K0611.100802 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 6,61 € | | K0611.101002 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 8,40 € | | K0611.101202 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 8,69 € | | K0611.101502 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 10,38 € | | K0611.101602 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 10,38 € | | K0611.101802 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 11,87 € | | K0611.102002 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 14,45 € | | K0611.102202 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 15,17 € | | K0611.102502 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 15,98 € | | K0611.102802 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 17,99 € | | K0611.103002 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 18,46 € | | K0611.104002 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 23,04 € | | K0611.105002 | - | acier inoxydable | 1.4305 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 43,45 € | | K0611.100404 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 7,82 € | | K0611.100504 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 7,82 € | | K0611.100604 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 7,82 € | | K0611.100804 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 8,47 € | | K0611.101004 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 10,78 € | | K0611.101204 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 11,16 € | | K0611.101504 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 13,33 € | | K0611.101604 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 13,33 € | | K0611.101804 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 15,24 € | | K0611.102004 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 17,00 € | | K0611.102204 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 17,86 € | | K0611.102504 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 18,82 € | | K0611.102804 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 21,19 € | | K0611.103004 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 21,72 € | | K0611.104004 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 27,12 € | | K0611.105004 | à fente externe | acier inoxydable A4 | 1.4404 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 55,80 € | | K0611.100403 | à fente externe | aluminium | - | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 3,98 € | | K0611.100503 | à fente externe | aluminium | - | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 3,98 € | | K0611.100603 | à fente externe | aluminium | - | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 3,98 € | | K0611.100803 | à fente externe | aluminium | - | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 4,26 € | | K0611.101003 | à fente externe | aluminium | - | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 5,10 € | | K0611.101203 | à fente externe | aluminium | - | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 5,52 € | | K0611.101503 | à fente externe | aluminium | - | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 8,24 € | | K0611.101603 | à fente externe | aluminium | - | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 8,24 € | | K0611.101803 | à fente externe | aluminium | - | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 9,36 € | | K0611.102003 | à fente externe | aluminium | - | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 9,36 € | | K0611.102203 | à fente externe | aluminium | - | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 9,65 € | | K0611.102503 | à fente externe | aluminium | - | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 11,35 € | | K0611.102803 | à fente externe | aluminium | - | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 14,75 € | | K0611.103003 | à fente externe | aluminium | - | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 14,75 € | | K0611.104003 | à fente externe | aluminium | - | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 19,60 € | | K0611.105003 | à fente externe | aluminium | - | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 34,34 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|