Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Inox 1.4305.
Inox 1.4404.
Aluminium.
Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox 1.4305 poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4404 poli, vis en inox A4-70.
Aluminium poli, vis en inox A2-70.
Nota :Les bagues d'arrêt fendues internes entourent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de retenue. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.

La tolérance de l'arbre doit être en h11.

Les bagues d'arrêt en inox A4 sont marquées d'un petit point de centrage au niveau de leur diamètre extérieur.
Plage de température :-40 °C - +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0611 Bagues d‘arrêt fendues internes 235 kB

Dessins

Bagues d‘arrêt fendues internes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de formeMatière
du corps
de base
B

C
(DIN 912)
D1D2RCAOAcc.PrixCommander
K0611.00401à fente interneacier9M3x841620,7 2,92 €
K0611.00501à fente interneacier9M3x851620,7 2,92 €
K0611.00601à fente interneacier9M3x861620,7 2,92 €
K0611.00801à fente interneacier9M3x881822,4 2,92 €
K0611.01001à fente interneacier9M3x10102426 3,41 €
K0611.01201à fente interneacier11M4x12122831,8 3,78 €
K0611.01501à fente interneacier13M5x16153439,4 4,48 €
K0611.01601à fente interneacier13M5x16163439,4 4,48 €
K0611.01801à fente interneacier13M5x16183641,1 5,03 €
K0611.02001à fente interneacier15M6x18204046,4 5,70 €
K0611.02201à fente interneacier15M6x18224248,1 6,02 €
K0611.02501à fente interneacier15M6x18254550,8 6,16 €
K0611.02801à fente interneacier15M6x18284853,7 6,79 €
K0611.03001à fente interneacier15M6x18305458,6 7,79 €
K0611.04001à fente interneacier15M6x18406065 8,99 €
K0611.05001à fente interneacier19M8x25507887 19,02 €
K0611.00402à fente interneacier inoxydable9M3x841620,7 6,31 €
K0611.00502à fente interneacier inoxydable9M3x851620,7 6,31 €
K0611.00602à fente interneacier inoxydable9M3x861620,7 6,31 €
K0611.00802à fente interneacier inoxydable9M3x881822,4 6,83 €
K0611.01002à fente interneacier inoxydable9M3x10102426 8,69 €
K0611.01202à fente interneacier inoxydable11M4x12122831,8 8,98 €
K0611.01502à fente interneacier inoxydable13M5x16153439,4 10,74 €
K0611.01602à fente interneacier inoxydable13M5x16163439,4 10,74 €
K0611.01802à fente interneacier inoxydable13M5x16183641,1 12,28 €
K0611.02002à fente interneacier inoxydable15M6x18204046,4 14,94 €
K0611.02202à fente interneacier inoxydable15M6x18224248,1 15,70 €
K0611.02502à fente interneacier inoxydable15M6x18254550,8 16,55 €
K0611.02802à fente interneacier inoxydable15M6x18284853,7 18,62 €
K0611.03002à fente interneacier inoxydable15M6x18305458,6 19,09 €
K0611.04002à fente interneacier inoxydable15M6x18406065 23,84 €
K0611.05002à fente interneacier inoxydable19M8x25507887 44,96 €
K0611.00404à fente interneacier inoxydable A49M3x841620,7 8,20 €
K0611.00504à fente interneacier inoxydable A49M3x851620,7 8,20 €
K0611.00604à fente interneacier inoxydable A49M3x861620,7 8,20 €
K0611.00804à fente interneacier inoxydable A49M3x881822,4 8,89 €
K0611.01004à fente interneacier inoxydable A49M3x10102426 11,29 €
K0611.01204à fente interneacier inoxydable A411M4x12122831,8 11,68 €
K0611.01504à fente interneacier inoxydable A413M5x16153439,4 13,97 €
K0611.01604à fente interneacier inoxydable A413M5x16163439,4 13,97 €
K0611.01804à fente interneacier inoxydable A413M5x16183641,1 15,95 €
K0611.02004à fente interneacier inoxydable A415M6x18204046,4 17,94 €
K0611.02204à fente interneacier inoxydable A415M6x18224248,1 18,84 €
K0611.02504à fente interneacier inoxydable A415M6x18254550,8 19,85 €
K0611.02804à fente interneacier inoxydable A415M6x18284853,7 22,34 €
K0611.03004à fente interneacier inoxydable A415M6x18305458,6 22,91 €
K0611.04004à fente interneacier inoxydable A415M6x18406065 28,62 €
K0611.05004à fente interneacier inoxydable A419M8x25507887 58,45 €
K0611.00403à fente internealuminium9M3x841620,7 4,13 €
K0611.00503à fente internealuminium9M3x851620,7 4,13 €
K0611.00603à fente internealuminium9M3x861620,7 4,13 €
K0611.00803à fente internealuminium9M3x881822,4 4,40 €
K0611.01003à fente internealuminium9M3x10102426 5,28 €
K0611.01203à fente internealuminium11M4x12122831,8 5,71 €
K0611.01503à fente internealuminium13M5x16153439,4 8,52 €
K0611.01603à fente internealuminium13M5x16163439,4 8,52 €
K0611.01803à fente internealuminium13M5x16183641,1 9,67 €
K0611.02003à fente internealuminium15M6x18204046,4 9,67 €
K0611.02203à fente internealuminium15M6x18224248,1 9,98 €
K0611.02503à fente internealuminium15M6x18254550,8 11,75 €
K0611.02803à fente internealuminium15M6x18284853,7 15,26 €
K0611.03003à fente internealuminium15M6x18305458,6 15,26 €
K0611.04003à fente internealuminium15M6x18406065 20,27 €
K0611.05003à fente internealuminium19M8x25507887 35,54 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33