- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0611Bagues d'arrêt fendues avec manette indexable |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier 1.0718.
Inox 1.4305. Finition :Acier : bruni. Inox : poli. Insert : inox.Nota :Les bagues d'arrêt fendues avec manette indexable enserrent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de serrage très élevées sans pour autant l'endommager.
La tolérance recommandée pour l'arbre est h11.Sur demande :Autres dimensions. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | B | D1 | D2 | R | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0611.11001 | acier | 9 | 10 | 24 | 44,1 | | | 11,00 € | | K0611.11201 | acier | 11 | 12 | 28 | 90,4 | | | 11,27 € | | K0611.11501 | acier | 13 | 15 | 34 | 105 | | | 12,17 € | | K0611.11601 | acier | 13 | 16 | 34 | 105 | | | 12,44 € | | K0611.11801 | acier | 13 | 18 | 36 | 105,7 | | | 12,97 € | | K0611.12001 | acier | 15 | 20 | 40 | 103,8 | | | 13,56 € | | K0611.12201 | acier | 15 | 22 | 42 | 104,2 | | | 13,56 € | | K0611.12501 | acier | 15 | 25 | 45 | 104,8 | | | 14,34 € | | K0611.12801 | acier | 15 | 28 | 48 | 106,8 | | | 14,34 € | | K0611.13001 | acier | 15 | 30 | 54 | 112,6 | | | 16,46 € | | K0611.14001 | acier | 15 | 40 | 60 | 113,2 | | | 18,71 € | | K0611.15001 | acier | 19 | 50 | 78 | 150,2 | | | 34,72 € | | K0611.11002 | acier inoxydable | 9 | 10 | 24 | 44,1 | | | 17,04 € | | K0611.11202 | acier inoxydable | 11 | 12 | 28 | 90,4 | | | 17,28 € | | K0611.11502 | acier inoxydable | 13 | 15 | 34 | 105 | | | 20,20 € | | K0611.11602 | acier inoxydable | 13 | 16 | 34 | 105 | | | 20,42 € | | K0611.11802 | acier inoxydable | 13 | 18 | 36 | 105,7 | | | 22,56 € | | K0611.12002 | acier inoxydable | 15 | 20 | 40 | 103,8 | | | 26,15 € | | K0611.12202 | acier inoxydable | 15 | 22 | 42 | 104,2 | | | 26,81 € | | K0611.12502 | acier inoxydable | 15 | 25 | 45 | 104,8 | | | 27,56 € | | K0611.12802 | acier inoxydable | 15 | 28 | 48 | 106,8 | | | 28,96 € | | K0611.13002 | acier inoxydable | 15 | 30 | 54 | 112,6 | | | 30,37 € | | K0611.14002 | acier inoxydable | 15 | 40 | 60 | 113,2 | | | 42,13 € | | K0611.15002 | acier inoxydable | 19 | 50 | 78 | 150,2 | | | 83,62 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|