- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0612Bague d‘arrêt en deux parties |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.
Inox 1.4305.
Inox 1.4404.
Aluminium.Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9. Inox 1.4305 poli, vis en inox A2-70. Inox 1.4404 poli, vis en inox A4-70. Aluminium poli, vis en inox A2-70.Nota :Les bagues d'arrêt en deux parties entourent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Cela permet d'obtenir un ajustement précis et des forces de maintien très importantes sans endommager l'arbre.
La tolérance de l'arbre doit être en h11.
Le modèle en deux parties permet un montage facile et rapide, sans avoir à démonter les composants adjacents.
Les bagues d'arrêt en inox A4 sont marquées d'un petit point de centrage au niveau de leur diamètre extérieur.Plage de température :-40 °C - +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0612.00401 | acier | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 5,46 € | | K0612.00501 | acier | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 5,46 € | | K0612.00601 | acier | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 5,46 € | | K0612.00801 | acier | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 5,46 € | | K0612.01001 | acier | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 6,08 € | | K0612.01201 | acier | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 6,34 € | | K0612.01501 | acier | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 7,51 € | | K0612.01601 | acier | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 7,51 € | | K0612.01801 | acier | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 8,08 € | | K0612.02001 | acier | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 8,69 € | | K0612.02201 | acier | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 9,25 € | | K0612.02501 | acier | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 9,54 € | | K0612.02801 | acier | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 10,44 € | | K0612.03001 | acier | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 10,84 € | | K0612.04001 | acier | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 12,80 € | | K0612.05001 | acier | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 22,93 € | | K0612.00402 | acier inoxydable | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 8,56 € | | K0612.00502 | acier inoxydable | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 8,56 € | | K0612.00602 | acier inoxydable | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 8,56 € | | K0612.00802 | acier inoxydable | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 8,76 € | | K0612.01002 | acier inoxydable | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 10,92 € | | K0612.01202 | acier inoxydable | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 11,32 € | | K0612.01502 | acier inoxydable | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 13,86 € | | K0612.01602 | acier inoxydable | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 13,86 € | | K0612.01802 | acier inoxydable | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 15,61 € | | K0612.02002 | acier inoxydable | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 16,60 € | | K0612.02202 | acier inoxydable | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 18,13 € | | K0612.02502 | acier inoxydable | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 18,88 € | | K0612.02802 | acier inoxydable | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 22,37 € | | K0612.03002 | acier inoxydable | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 22,63 € | | K0612.04002 | acier inoxydable | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 31,44 € | | K0612.05002 | acier inoxydable | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 69,66 € | | K0612.00404 | acier inoxydable A4 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 10,27 € | | K0612.00504 | acier inoxydable A4 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 10,27 € | | K0612.00604 | acier inoxydable A4 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 10,27 € | | K0612.00804 | acier inoxydable A4 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 10,51 € | | K0612.01004 | acier inoxydable A4 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 12,54 € | | K0612.01204 | acier inoxydable A4 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 13,02 € | | K0612.01504 | acier inoxydable A4 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 15,95 € | | K0612.01604 | acier inoxydable A4 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 16,64 € | | K0612.01804 | acier inoxydable A4 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 18,72 € | | K0612.02004 | acier inoxydable A4 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 19,93 € | | K0612.02204 | acier inoxydable A4 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 21,76 € | | K0612.02504 | acier inoxydable A4 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 22,64 € | | K0612.02804 | acier inoxydable A4 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 25,74 € | | K0612.03004 | acier inoxydable A4 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 26,03 € | | K0612.04004 | acier inoxydable A4 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 34,61 € | | K0612.05004 | acier inoxydable A4 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 76,63 € | | K0612.00403 | aluminium | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 6,68 € | | K0612.00503 | aluminium | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 6,68 € | | K0612.00603 | aluminium | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 6,68 € | | K0612.00803 | aluminium | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 7,30 € | | K0612.01003 | aluminium | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 10,00 € | | K0612.01203 | aluminium | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 10,32 € | | K0612.01503 | aluminium | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 11,54 € | | K0612.01603 | aluminium | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 11,54 € | | K0612.01803 | aluminium | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 12,90 € | | K0612.02003 | aluminium | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 13,21 € | | K0612.02203 | aluminium | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 13,21 € | | K0612.02503 | aluminium | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 15,48 € | | K0612.02803 | aluminium | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 18,68 € | | K0612.03003 | aluminium | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 19,00 € | | K0612.04003 | aluminium | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 24,59 € | | K0612.05003 | aluminium | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 40,99 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|