Groupes de marchandise
Vis H avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
K1327

Vis H avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4404 (correspond à AISI 316L).Finition :Poli finition miroir.Nota :Vis H à embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®.

Seule l'association de la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® avec la vis H spécialement modifiée garantit une étanchéité sans espace de rétention. Une exigence incontournable en particulier dans les secteurs impliquant un contact avec les produits ou à l'intérieur des isolateurs aseptisés.

Les vis sont traitées par polissage haute brillance au niveau de la tête et de la surface d'appui de la rondelle d'étanchéité. Grâce à une rugosité extrêmement faible de la surface, largement inférieure à Ra 0,8 µm, aucune particule de saleté ou presque ne peut adhérer à la surface. La surface polie haute brillance permet un nettoyage facile.
Aucun affaissement ni dépression sur la tête de vis, aucune empreinte ni crantage sous l'embase.
Sur demande :Outil, dim. 8 à 24.Accessoires :Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491.
Écrou borgne hexagonal avec embase K1493.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1327 Vis H avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 285 kB

Dessins

Vis H avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2BKLRSWStatutCAOAcc.PrixCommander
K1327.04X25M410,84146,3250,457fin de série 3,32 €
K1327.05X30M511,85167,3300,58fin de série 3,13 €
K1327.06X40M614,26189400,5510fin de série 4,37 €
K1327.06X45M614,26189450,5510fin de série 4,74 €
K1327.06X50M614,26189500,5510fin de série 5,18 €
K1327.08X35M81882211350,713fin de série 5,93 €
K1327.08X40M81882211400,713fin de série 6,32 €
K1327.08X45M81882211450,713fin de série 6,95 €
K1327.08X50M81882211500,713fin de série 7,33 €
K1327.08X55M81882211550,713fin de série 8,22 €
K1327.08X60M81882211600,713fin de série 8,22 €
K1327.08X65M81882211650,713fin de série 8,89 €
K1327.08X70M81882211700,713fin de série 8,89 €
K1327.10X25M1022,3102213,5250,816fin de série 6,59 €
K1327.10X35M1022,3102613,5350,816fin de série 7,32 €
K1327.10X40M1022,3102613,5400,816fin de série 8,06 €
K1327.10X50M1022,3102613,5500,816fin de série 9,07 €
K1327.10X55M1022,3102613,5550,816fin de série 9,83 €
K1327.10X60M1022,3102613,5600,816fin de série 9,83 €
K1327.10X70M1022,3102613,5700,816fin de série 10,88 €
K1327.10X75M1022,3102613,5750,816fin de série 11,87 €
K1327.12X35M1226,6123017350,918fin de série 10,61 €
K1327.12X45M1226,6123017450,918fin de série 12,37 €
K1327.12X50M1226,6123017500,918fin de série 12,88 €
K1327.12X55M1226,6123017550,918fin de série 14,11 €
K1327.12X60M1226,6123017600,918fin de série 14,11 €
K1327.12X70M1226,6123017700,918fin de série 15,38 €
K1327.12X75M1226,6123017750,918fin de série 18,14 €
K1327.12X80M1226,6123017800,918fin de série 18,14 €
K1327.16X30M1635162621301,224fin de série 14,40 €
K1327.16X35M1635163121351,224fin de série 14,86 €
K1327.16X40M1635163621401,224fin de série 15,24 €
K1327.16X45M1635163621451,224fin de série 16,06 €
K1327.16X50M1635163621501,224fin de série 17,08 €
K1327.16X55M1635163621551,224fin de série 18,06 €
K1327.16X65M1635163621651,224fin de série 20,06 €
K1327.16X70M1635163621701,224fin de série 20,06 €
K1327.16X75M1635163621751,224fin de série 22,10 €
K1327.16X80M1635163621801,224fin de série 22,10 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33