Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de base en acier de traitement.
Poignée indexable en acier de traitement.
Finition :Corps de base bruni.
Surface d'appui rectifiée.
Poignée indexable de forme B brunie.
Poignée indexable de forme C nickelée.
Nota :Serrez la vis d'arrêt pour éviter que le crampon plaqueur ne glisse vers l'arrière pendant l'opération de serrage. (Forme A)

La poignée indexable peut être
orientée horizontalement et verticalement par pas de 90° en desserrant la vis sans tête.

Grâce aux surfaces usinées dans la poignée indexable de forme C, la pièce à usiner peut être bridée avec une force de serrage constante.
Avantages :- Forces de serrage élevées
- Surfaces d'appui rectifiées
- La force de plaquage empêche la pièce de se soulever
Indication de dessin :
1) Vis d'arrêt
2) Vis à tête cylindrique
3) Vis sans tête
4) Position desserrée
5) Course de précontrainte
6) Position de serrage initiale
7) Position bridée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1697 Bride latérale 411 kB

Dessins (aperçu complet)

Bride latérale
Bride latérale

Bride latérale, forme A

plus d'infos

Dessins

Bride latérale, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBB1B2B3B4D

D1D2HH1H2H3H4H5CAOAcc.PrixCommander
K1697.1400A10080602040M58,6M5x8403322222210 238,60 €
K1697.0900A7560451530M46,6M4x632271818188 181,78 €
RéférenceFormeLL1L2L3L4L5SWSW1TCourse
S
Force de
serrage
kN
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1697.1400A691363261942410841450 238,60 €
K1697.0900A5210482014319863925 181,78 €

Bride latérale, forme B

plus d'infos

Dessins

Bride latérale, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBB1B2B3B4DD1D3HH1H2H3H4H5H6CAOAcc.PrixCommander
K1697.03001B10080602040M58,6M5x640332222221024 248,40 €
K1697.02001B7560451530M46,6M4x53227181818819 188,40 €
RéférenceFormeLL2L3L4L5L6RTCourse
S
Force de
serrage
kN
Force
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
K1697.03001B676326174678082,23200 248,40 €
K1697.02001B51482013351,56361,62150 188,40 €

Bride latérale, forme C

plus d'infos

Dessins

Bride latérale, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBB1B2B3B4D

D1D3HH1H2H3H4H5H6CAOAcc.PrixCommander
K1697.01202C10080602040M58,6M5x640332222221018 248,40 €
K1697.00602C7560451530M46,6M4x53227181818814 188,40 €
RéférenceFormeLL2L3L4L5L6RTCourse
S
S1=
course de précontrainte
Force de
serrage
kN
Force
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
K1697.01202C676326174678080,40,81,250 248,40 €
K1697.00602C51482013351,56360,30,80,640 188,40 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33