- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0035_ACrampon plaqueur à came |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage (voir schéma).
Pour réf. K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 et K0035.006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.Force de serrage :K0035.006... = 3800 N K0035.010... = 7200 NCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | A | B | D | D1 | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0035.006005 | A | droite | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 | | | 125,21 € | | K0035.010005 | A | droite | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 6 | 35 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 | | | 180,91 € | | K0035.006025 | A | gauche | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 | | | 125,21 € | | K0035.010025 | A | gauche | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 6 | 35 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 | | | 180,91 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|