- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0416Embase pour pied articulé en zinc injecté haute pression ou Inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc. Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire. Inox : naturel.Nota :Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir K0421. Rotules taraudées adaptées : voir K0422.Indication de dessin :Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante Forme C avec trou de fixation (perforé) sans plaque antidérapante Forme D avec trou de fixation (perforé) avec plaque antidérapante
1) à partir d'une embase Ø 80 Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D | A | H | Charge max. en kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0416.10301 | A | zinc | 30 | - | 18 | 20 | | | 4,60 € | | K0416.10401 | A | zinc | 40 | - | 18 | 30 | | | 5,26 € | | K0416.10451 | A | zinc | 45 | - | 18 | 30 | | | 6,20 € | | K0416.10501 | A | zinc | 50 | - | 18 | 30 | | | 6,20 € | | K0416.10601 | A | zinc | 60 | - | 18 | 30 | | | 7,31 € | | K0416.10801 | A | zinc | 80 | - | 18 | 30 | | | 9,93 € | | K0416.11001 | A | zinc | 100 | - | 18 | 35 | | | 13,49 € | | K0416.11201 | A | zinc | 120 | - | 18 | 35 | | | 14,87 € | | K0416.10302 | A | acier inoxydable | 30 | - | 18 | 20 | | | 9,37 € | | K0416.10402 | A | acier inoxydable | 40 | - | 18 | 30 | | | 10,40 € | | K0416.10452 | A | acier inoxydable | 45 | - | 18 | 30 | | | 11,86 € | | K0416.10502 | A | acier inoxydable | 50 | - | 18 | 35 | | | 13,83 € | | K0416.10602 | A | acier inoxydable | 60 | - | 18 | 35 | | | 17,62 € | | K0416.10802 | A | acier inoxydable | 80 | - | 18 | 35 | | | 28,14 € | | K0416.11002 | A | acier inoxydable | 100 | - | 18 | 40 | | | 43,28 € | | K0416.11202 | A | acier inoxydable | 120 | - | 18 | 40 | | | 56,29 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D | A | H | Charge max. en kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0416.20401 | B | zinc | 40 | - | 20 | 30 | | | 5,92 € | | K0416.20601 | B | zinc | 60 | - | 20 | 30 | | | 8,12 € | | K0416.20802 | B | acier inoxydable | 80 | - | 20 | 35 | | | 29,44 € | | K0416.20302 | B | acier inoxydable | 30 | - | 20 | 20 | | | 9,97 € | | K0416.20451 | B | zinc | 45 | - | 20 | 30 | | | 6,96 € | | K0416.20502 | B | acier inoxydable | 50 | - | 20 | 35 | | | 14,71 € | | K0416.21202 | B | acier inoxydable | 120 | - | 20 | 40 | | | 59,16 € | | K0416.21201 | B | zinc | 120 | - | 20 | 35 | | | 17,58 € | | K0416.20301 | B | zinc | 30 | - | 20 | 20 | | | 5,13 € | | K0416.20801 | B | zinc | 80 | - | 20 | 30 | | | 11,16 € | | K0416.20452 | B | acier inoxydable | 45 | - | 20 | 30 | | | 12,59 € | | K0416.21002 | B | acier inoxydable | 100 | - | 20 | 40 | | | 45,92 € | | K0416.20501 | B | zinc | 50 | - | 20 | 30 | | | 7,00 € | | K0416.20602 | B | acier inoxydable | 60 | - | 20 | 35 | | | 18,48 € | | K0416.21001 | B | zinc | 100 | - | 20 | 35 | | | 15,92 € | | K0416.20402 | B | acier inoxydable | 40 | - | 20 | 30 | | | 11,11 € | |
|
|
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|