Groupes de marchandise
Embase pour pied articuléen Inox
K0418

Embase pour pied articulé en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase en Inox 1.4301.
Noyau thermoplastique PA.
Support en caoutchouc TPE.

Finition :Inox : poli.
Support en caoutchouc gris clair avec joint : dureté, 70° Shore A.
Résiste à des températures de -20 °C à +100 °C.
Nota :Les embases en Inox se distinguent par le fait que le support en caoutchouc est soudé à l'embase en Inox. Le support en caoutchouc est résistant à l'huile et à l'eau (jusqu'à 60 °C). Il assure en même temps une protection efficace contre les bactéries et les microbes dans le domaine de l'industrie alimentaire.

Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme.
Broches assorties : voir K0421.
Rotules taraudées adaptées : voir K0422.
Indication de dessin :
1) Noyau en PA
2) Appui en caoutchouc
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0418 Embase pour pied articuléen Inox 222 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 412 kB

Dessins

Embase pour pied articuléen Inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

DHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0418.106058,5297  9,10 €
K0418.108078,5297  10,73 €
K0418.110098,5297  17,99 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33