Groupes de marchandise
Pied de montage réglablepour profil aluminium
K0432

Pied de montage réglable pour profil aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Broche et rondelle en acier.
Finition :Corps noir.
Broche et rondelle zinguées.
Nota :Les pieds de montage conviennent tout particulièrement pour l’équipement de tables et de dispositifs légers. La hauteur du pied de montage est réglable sans palier, manuellement ou à l’aide d’un outil, en tournant l’écrou de réglage. Les broches-guides prévues sur le bord supérieur du corps du pied centrent le pied et évitent la rotation. Les pieds de montage se fixent aisément sur tous types de profils d’aluminium, par exemple à l’aide des broches-guides, sans nécessiter de fastidieuses opérations de perçage.Indication de dessin :
1) Pièce d'extrémité
2) Ecrou
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0432 Pied de montage réglablepour profil aluminium 300 kB

Dessins

Pied de montage réglablepour profil aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

A
pour
profils d'aluminium
BC
pour rainure
DD1D2
pour vis à
tête fraisée
HH1LSW1Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0432.3008063020,5830M6M435-5044-599221,5 6,52 €
K0432.3008083020,5830M8M435-5044-599221,5 6,52 €
K0432.4008084028840M8M645-6554-749301,5 6,98 €
K0432.40100640281040M6M645-6554-749301,5 6,98 €
K0432.40100840281040M8M645-6554-749301,5 6,98 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33